The jBEAM software package from Kistler is a versatile solution for test data analysis and visualization.

用jBEAM软件分析和可视化测量数据

jBEAM - 用于分析、可视化和报告测量数据的综合软件解决方案。jBEAM既可作为桌面程序使用,也可用于基于网络的测量数据管理(MDM)系统,如MaDaM。

众多汽车制造商及其主要供应商已经选择了我们独立于平台的多语言软件:对于他们的研发过程,jBEAM为他们提供了一个战略性的全球解决方案,包括通用和特定应用的数据分析、计算和报告能力。

使用奇石乐的电荷放大器和软件进行测量数据采集、分析和可视化

4分钟内解释清楚

一般产品特点

Users perform interactive analyses with jBEAM
  • 支持100多种文件格式,当文件内容发生变化时自动重新加载
  • 多种图形元素用于数据的可视化、实时和输入控制
  • 测量数据与视频和GPS数据同步,也可使用谷歌地图或OpenStreetMap等地图部分服务器实现数据的可视化
  • 灵活的报告生成,可自由配置页眉和页脚、字体模板和多语言报告布局
  • 自动重新取样到一个共同的时间网格
  • 框图显示jBEAM项目中的数据依赖关系
  • 可通过CEA Java组件、Groovy或Python脚本以及MATLAB包装器扩展MATLAB功能
  • 访问ASAM-ODS数据库

对jBEAM的应用

奇石乐为研发中的燃烧分析提供各种测量技术。

来自发动机和涡轮增压器的数据

jBEAM可以对发动机测试数据进行全面分析,这要归功于基于连续时间信号的速度/歧管压力测试点的自动检测。地图矩阵的计算和可视化既可以在数学层面上进行,也可以用于显示目的。还支持显示两个测试之间地图差异的差异图。作为一个额外的好处,jBEAM允许交互式拟合:手动改变光标,可以通过地图定义部分,然后可以计算和比较。默认情况下,jBEAM支持内燃机和电动机的两种运行模式(作为电动机或发电机运行)。ISO电源线可以在短时间内添加到图形表示中。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。