测量数据管理 - MaDaM中的数据建模 - 初始项目设置教程
观看此视频,了解如何用奇石乐的MaDaM数据管理平台定义数据和建立数据模型。
在越来越多的公司正在建立分散的开发中心的时候,MaDaM使工程师能够立即访问所有的测试数据。
用户可以快速、安全地从测试数据中提取相关内容进行下游分析。由于其基于网络的架构,MaDaM可以从单个部门的应用扩展到全球互连的开发中心。
如您需要获取MaDaM试用版,可邮件至 marketing.cn@kistler.com 联系我们。
观看此视频,了解如何用奇石乐的MaDaM数据管理平台定义数据和建立数据模型。
许多测量工程师喜欢在桌面上与著名的专家工具互动工作:为了满足他们的期望,MaDaM中也提供了这个选项。对于交互式评估,在服务器端加载选定的测量数据;然后将所需的测量通道传输到桌面上连接的jBEAM。作为一个网络优化的解决方案,网络中的数据流量最小,以确保快速有效的处理。
毋庸置疑,汽车行业引领着世界的创新。碰撞测试、道路测试、NVH分析和发动机测试台:对于所有这些应用以及更多的应用,奇石乐通过提供高效的测量数据管理解决方案来支持汽车研发部门。我们可靠的计量软件支持汽车行业研发工程师的工作,由于具有易于使用、支持定制配置以及能够进行全面测试等优点,有助于确保盈利。