瑞士温特图尔,2019年8月 —— 压电刀具系统(PTS)是一项创新的解决方案,可监控微车削过程使用的各种刀具。PTS通过实时测量切削力,提供相关信息,用于判断切削工具使用寿命。这有利于提高生产过程效率,从而节省成本和资源。
奇石乐集团与Paul Horn GmbH密切合作,开发了世界上唯一专用于刀具监控的实时监控微车削过程的解决方案。压电刀具系统由压电力传感器和分析软件构成,可以在机床运转时测量切削力和切削工具载荷,所得数据可用于确定切削工具和/或刀片的使用寿命。PTS可以及时发现有问题的切削材料或切削工具破损情况,因此能最大程度地减少废料。