动力总成


什么是动力总成?

动力总成是车辆的一个重要组成部分,可生成并传送动力,将驱动能量转化为运动能量,传递到道路表面、水或空气中。视设计的不同(传统设计、混动设计、电动设计),动力传动系统包括发动机、变速器、驱动轴、差动器和驱动器(驱动轮,以及牵引车的履带)。在混合动力汽车中,还包括电池、电机和系统控制。

A powertrain is a complex system consisting of various components that are optimized and coordinated with one another using measurement technology.
A powertrain is a complex system consisting of various components that are optimized and coordinated with one another using measurement technology.

动力总成是如何构建的?

传统(基于内燃机的)动力总成包括如下典型部件:

  • 带飞轮的发动机
  • 离合器
  • 变速器
  • 差动器
  • 驱动轴
  • 齿轮、链条或类似物件

纯电动的动力总成不包括某些部件(发动机和飞轮),或者没有那么复杂(如变速器),但是也有电池等独有部件。混动式动力总成复杂度最高,因为基础部件必须通过接口部件进一步扩展,且传统驱动器和电动驱动器之间的交互需要通过特殊算法进行控制。

测量技术在动力总成设计中的作用是什么?

分析、设计和优化不同部件之间的相互作用时,需要使用特殊的测量技术。这种测量技术可以提供与系统的扭矩和能量流有关的数据,从而为整个系统制定适当的控制策略,以便优化内燃机和电动驱动器之间相互作用的效率,或最大程度地提高回收的制动能量等。