世界上的系统集成商选择奇石乐的WIM解决方案来安装执法系统,保护敏感的基础设施,如桥梁。作为一个领先的动态称重(WIM)供应商,我们为高效、直接的重量执法提供模块化系统。由于具有非常高的精度(高达总车重的2.5%)和简单的集成等优势,运营商可以依靠我们的解决方案来保护道路和道路使用者。

动态称重用于执法
使用Weigh In Motion保护基础设施,使道路更加安全:易于集成的WIM系统确保了长寿。
可靠和高效的重量执法
我们的WIM系统可以持续测量多年,几乎不需要维护,而且始终保持绝对的准确性。在任何数量的车道上都可以检测到超载车辆,因此可以直接对违规行为进行处罚。运动中称重:通过OIML R 134认证
奇石乐的WIM系统具有公认的精度,符合全球公认的OIML标准,是您可以永远信赖的精度。灵活的集成、联网和数据一致性
我们的运动称重测量链由Lineas石英传感器和WIM数据记录器组成。它们可以灵活地集成到世界任何地方的系统结构中,并可与其他解决方案有效联网。动态称重(WIM)系统的优势在于,可直接进行重量执法:
- 以任何速度对车辆进行可靠的称重,总车重的精确度可达2.5%
- 独特的石英技术,稳定性好,传感器寿命长
- 模块化集成到现有的执法系统中,简单的联网 - 加上数据的一致性
- 经OIML R 134认证,可称量速度在5至140公里/小时的车辆
- 符合COST 323和ASTM E1318-09标准

需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。