压力传感器校准


什么是压力传感器校准?

有哪些校准压力传感器的方法?

通常校准压力传感器的方法是基于对封闭在刚性密封测试室中的流体或气体体积施加压力,对该压力进行精确测量,并与测试对象的输出信号进行比较。

压力p被定义为在所有空间方向上作用的法向应力。它是垂直作用于分布均匀的区域a上的力F的合力

根据上述定义,压力(Pa=kg/(m*s2)可以通过力和面积转换为国际单位公斤、米和秒。 压力可通过借助膜片或有确定区域的圆柱体转化为力实现直接测量

使用自重测试仪标定静态压力传感器

自重测试仪使用可追溯的砝码对流体体积施加压力,并在压力测量仪器上进行精确读出。 使用自重测试仪校准压力传感器是校准压力传感器的常用方法之一:配重放置在活塞缸上,以补偿活塞下的压力。 自重测试仪是主要标准:通过自重测试仪产生的压力被回溯到质量、时间和长度单位。 自重测试仪用于实验室内校准例如电子压力测量仪器等标准设备。

自重测试仪可以逐步增加静态压力并保持恒定。压力阶梯点由砝码的重量决定。 为了确定压电传感器的灵敏度,将各个点的压力作用于传感器上,然后将传感器的输出信号与参考压力进行比较。 (图示:校准点)

准静态校准

该类型校准是基于对压力传感器的连续加载。 压力发生器由对活塞施加压力的主轴组成。这个活塞在油的体积中产生一个压力,相应的作用于两个传感器-一个被测试单元(UUT)和一个回溯参考传感器。压力在10到30秒内不断缓慢地增加。这就是这种测量方法被称为“准静态”的原因。此方法适用于压电式压力传感器的校准,不适用于校准短时间常数的压力传感器,如集成电子传感器(IEPE)。