成功和有效的交通检查取决于各种因素。基于WIM的商业车辆自动执法系统有助于警察和其他机构预先选择车辆。检查程序和下游处理所需的数据可以快速和直接获得。

商业车辆自动执法
Weigh In Motion plus X:模块化的交通监控系统使商用车辆的执法更加容易--一切都来自一个单一的来源
更有效的车辆选择和交通监控

Weigh In Motion自动记录重量和轴载,以及更多的可选参数(如尺寸和轮胎状况)--导致交通检查的成功率大大增加,减少警察和其他当局的压力。
对超载和其他违规行为进行可靠的记录

由于集成了车牌识别(LPR)和可调节的限制,交通违法行为可以直接得到处理。奇石乐检查站软件实时显示数据,奇石乐工作室确保高效的下游处理并转发给相关部门。
高度灵活--因为系统可以单独调整

KiTraffic Plus是一个完整的模块化解决方案,可以单独嵌入到现有的警察监控程序中,作为一个商业车辆执法系统。它也可以适应现有的基础设施,以保护道路、隧道或桥梁--请向我们询问详情!
一体化:监测重量、轴载、速度、轮胎状况和车辆尺寸--通过KiTraffic Plus的商业车辆执法使道路更加安全
- 有效地预选危险车辆
- 开放和适应性强的系统
- 在任何天气条件下都具有高可靠性
- 直观的用户接口
- 可配置的对不同违规行为的报警
- 多样化的软件包
- 全面的奇石乐服务
需要咨询?
只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。