奇石乐及其完全版KiTraffic Plus系统凭借多项优势,获得了卢森堡国道管理局的青睐。KiTraffic Plus已获OIML-R134认证,能够针对高速行驶状态下的商用车辆(卡车:90公里/时;面包车:130公里/时)提供可靠的测量数据,这也正是该系统所具备的决定性优势。奇石乐为卢森堡国道管理局量身定制了最终版KiTraffic Plus解决方案——通过在两条车道路面中安装奇石乐Lineas动态称重传感器和感应环线,精确测量车辆总重,且将误差控制在5%以内。
此外,奇石乐已于全球交付多个动态称重项目,凭借多年来积累的丰富经验,成功获得了卢森堡国道管理局的信赖。奇石乐提供的动态称重传感器结构紧凑,不但可轻松安装至路面,且一经校准,即可提供持久而可靠的测量性能。在此次项目中,全新搭建的动态称重设施坐落于比利时至卢森堡的A6高速公路上,距离两国边境约两公里。在搭建的准备阶段,卢森堡国道管理局已提前对数百米的路面进行翻新,因此无需在后续的定期道路养护中更换传感器。
作为一套具备高度灵活性的模块化体统,奇石乐KiTraffic Plus全面支持用户定制:奇石乐可按用户需求,为其打造从传感器到软件的全定制化测量连,用户也可按需选装尺寸扫描仪、车牌识别(ANPR)和轮胎检测等多种组件。此外,该系统还能够提供一项额外优势:用户可利用动态称重系统获取的统计数据,优化商用车辆执法的时间点,并将相关数据用于计算道路或桥梁的剩余使用寿命。
除动态称重传感器外,卢森堡国道管理局还安装了门架式摄像头。执法人员可通过摄像头捕捉到的画面,轻松识别预选车辆。奇石乐解决方案提供的丰富功能和精确的动态称重数据,极大地提高了交通执法效率:执法人员可通过平板电脑观察超重及其他违规车辆,快速采取执法行动,进而显著提高检查站的执法成功率。
从传感器到软件的全方位高效解决方案
奇石乐可根据用户要求,对动态称重数据记录仪等KiTraffic Plus系统的组件进行预接线和预配置,便于用户将其直接安装至道路附近的控制室内。同时,执法人员可使用平板电脑与动态称重系统联网,并安装奇石乐Checkpoint软件,全面掌握被测车辆的详细信息。如有需要,执法人员也可在检查站的台式计算机上安装奇石乐Checkpoint软件,但由于平板电脑灵活性更高,可帮助执法人员快速实现团队配置,同时提供更稳定的无线网络连接,因此是更为常用的监测方式。
自2022年夏天投入使用以来,奇石乐动态称重解决方案始终为卢森堡国道管理局的监测站点提供着可靠的测量数据,进一步印证了KiTraffic Plus系统优异的实用性能。同时,该解决方案帮助卢森堡国道管理局提高了车辆预选效率,通过自动检测高速行驶的超重车辆,为整个执法过程提供全方位支持。加强商用车辆执法,不但能够提高道路安全性、减轻基础设施压力,还有助于推动监管合规,保证欧洲市场的公平竞争。