“阿波罗”11 号飞船登月时隔 50 年之后,“猎户座”飞船开启了载人航天历史上的新篇章。“猎户座”飞船计划由美国国家航空航天局 (NASA) 主导推进,欧洲航天局(ESA)提供支持。空中客车防务及航天公司Airbus Defence & Space 代表欧洲航天局负责研发“猎户座”飞船的 ESM 服务舱。在该服务舱内,推进装置紧邻许多重要的技术部件,这意味着必须进行大量的测试,确保服务舱设计上的安全性。奇石乐的测量技术专家利用压电式压力传感器,测量燃料管道中可能出现的危险压力冲击,获取到关键信息,助力 Airbus 的研发工作。
经过全面测试后,“猎户座”飞船(多用途载人飞船,简称 MPCV)预计将于 2023 年再次载人登月。在完成此任务后, MPCV 可实现载人航天飞行首次到达火星。“猎户座”飞船在 NASA 组装完成后,ESA 提供的 ESM 服务舱将直接安装在乘员舱之下。ESM 配备推进装置、发电和控制设备、空调,以及用于供应水、氧气和氮气的重要设备。
这是 NASA 首次在关键部件中采用美国以外的技术。NASA 作此决定的一个关键因素是 ESA 在自动运载飞船(ATV)方面的卓越表现,ESA 的 ATV 能自动与国际空间站(ISS)对接。ESA 的参与也意味着欧洲宇航员将有机会加入下一次登月飞行。空中客车防务及航天公司Airbus Defence & Space 受 ESA 委托,研发建造 ESM 服务舱,第一个 ESM 服务舱已于 2018 年 11 月交付至美国。在交付前,该服务舱在不来梅进行了全面的功能和稳定性测试。