奇石乐测力台,西班牙足科诊所信赖之选


瑞士温特图尔,2021年9月 —— 足科诊所Estudio de la Pisada位于西班牙瓦伦西亚。该诊所的足科医师使用多种先进技术,为患者分析病痛症状、制定治疗方案,并为运动员提供诊断和建议,帮助运动员提高运动表现。为了实现力矩和地面反作用力的精确测量,诊所专家选用了奇石乐压电式测力台。

双足支撑着我们走过一生道路,却未曾得到我们的充分关注。但是,位于西班牙瓦伦西亚的Estudio de la Pisada诊所悉心关注患者的足部健康:30余年间,这家诊所始终致力于足部医疗和矫形护理。Estudio de la Pisada诊所的医疗团队由两位专家领导:动作分析和临床生物力学专家José Manuel Bru Lázaro和足部医师及足部外科医生José Manuel Bru Juanes。诊所的治疗范围十分广泛,包括跖痛(前足底痛)、足弓下陷、八字脚和足底筋膜炎等。在奇石乐测力台的帮助下,诊所还可针对源于身体其他部位的病症开展病理学分析,如跟腱炎和胫骨内侧应力综合征(MTSS),以及运动员常患的阔筋膜张肌(TFL)功能障碍等过劳性损伤。

两位专家借助多种先进技术和丰富的诊断及数据采集系统,追踪病痛根源、制定有效的治疗方案——大部分治疗方案采用物理治疗与嵌入治疗相结合的方式开展;针对病情较严重的患者,则需进行手术治疗。利用激光技术,Estudio de la Pisada还可制作完整的定制化嵌入设备和矫形器。

Estudio de la Pisada的动作分析实验室配备一条集成奇石乐3D测力台的跑道。
西班牙瓦伦西亚Estudio de la Pisada诊所的动作分析实验室:图片中央为一条集成奇石乐3D测力台的跑道(位于图片下方)。

精确数据采集,简化诊断流程

事实证明,奇石乐3D测力台能够在复杂动作分析中发挥重要作用,尤其有助于识别由足部以外的身体部位造成的动作障碍。

“我们的工作标准非常严格,要求在诊断时尽可能收集更多信息。因此,我们选择了市场中的黄金标准——奇石乐系统。”

动作分析和临床生物力学专家José Manuel Bru Lázaro表示

医师可借助测力台开展多种测试和评估,从而收集患者的运动力学和运动学数据。Bru Lázaro解释道:“多数情况下,我们会同时使用测力台和光学采集系统——结合使用两者,能够产生极具价值的协同效应。例如,身体结构不正时,会产生合力矩,患者肌群为平衡这些力矩,又必须产生一个反方向的力;我们可基于上述系统的测量数据,计算这些力矩和反作用力及其方向。”

奇石乐测力台集成压电技术,能够精确采集动态过程数据。用户可将测力台与高性能可视化数据处理软件结合使用,从而准确了解相关被测变量和参数。例如,针对康复过程中的表现分析,奇石乐测力台可帮助用户测量力矩和地面反作用力、计算整体运动表现。Bru Lázaro指出:“这些数据对我们很有帮助——通过数据分析,我们能够确定患者走路或跑步的效率、体力恢复状况及体力消耗速度等重要参数。”

此外,3D测力台同样可为矫形器的制作提供宝贵的测量结果。嵌入式矫形器通常由硅树脂材料制成,能够帮助患者减轻压力、纠正体态、调动关节。但是,足科医师普遍认为,如何客观、科学地证明矫形器的效果,是业界面临的一大难题。足部专家和外科医生Bru Juanes解释道:“我们难以可靠地证明矫形器的效果,因为每位患者的脚都是独一无二的,且不存在完全一致的步幅模式。但是,借助奇石乐的系统,我们能够准确测量并了解每位患者的个体情况。”

缓解疼痛,避免手术

以下案例展示了实际的诊断和治疗过程:一位双膝受病痛折磨的患者来到Estudio de la Pisada诊所寻求治疗。他表示膝部疼痛难耐,甚至已考虑接受手术治疗。初步检查显示,患者的多个肌群存在失衡和紧张情况;同时,患者患有弓形足,且脚尖内弯(“跖骨内收”)严重,并伴随胫骨受压和双膝不稳等症状。

Bru Juanes回忆道:“首先,我们需确定患者的肌肉用力情况。我们按照惯例,同时使用奇石乐测力台和动作捕捉技术。随后,我们在患者身上放置了22个标记,用于追踪所有运动力学和运动学补偿。”借助测量数据,Estudio de la Pisada的专家们为患者制作了矫形器,帮助其减少膝部的内收力,从而减轻膝部疼痛。动作模式分析完成后,则需制定后续康复方案:康复方案将基于物理治疗,无需手术,即可帮助患者减轻疼痛,提高生活质量。

Bru Juanes总结道:“与此类似的成功案例,都离不开精确的专用型诊断工具。在Estudio de la Pisada诊所的日常诊疗中——无论是严格意义上的足病治疗,还是为提升运动表现及避免受伤而开展的分析工作——奇石乐测力台都发挥了至关重要的作用。不仅如此,我们还可借助测力台,分析患者的特定运动情况,从而对肌肉进行详细评估,判断肌肉的纤维构成、弹性和疲劳度、牵张反射等特性。”

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。

了解更多关于