奇石乐用于动态高压测量的压电传感器可满足安全气囊测试的高要求。

精确表征安全气囊部件,以实现可靠的运行

由于四十年来在压电测量技术方面取得了开创性的成就,奇石乐已经建立了特定的应用技术,这对于在恶劣环境下捕捉高动态事件是必不可少的。

奇石乐可以实现完整的测量系统来表征高能材料。我们的产品组合包括用于最高压力(高达10 000巴)的压电式压力传感器、具有最大带宽的高端数据采集系统以及灵活的分析软件。

火工品、车辆技术以及安保和安全工程:在所有这些领域以及更多的领域,奇石乐的长效高压传感器辅以我们的DAQ系统,在非常动态的过程中为高压应用(高达10 000巴)提供精确的测量。


对动态高压应用的可靠测量

利用压力测量对高能材料进行表征,对传感器技术的各个方面提出了苛刻的要求--如机械稳定性、动力学、热冲击和安装位置。奇石乐的产品组合反映了我们在特定应用方面的专业知识,这些专业知识是在多年的烟火应用工作中获得的,如气囊和封闭容器测试。

奇石乐动态高压测量的优势:

  • 具有高自然频率的压电式高压传感器
  • 高灵敏度的传感器 
  • 热冲击优化和加速补偿
  • 为安装、机械保护和热保护而定制的附件
  • 用于快速数据采集和评估的系统解决方案

优点:

  • 通过有效的产品测试降低研发和质量成本
  • 提高安全气囊部件或高能材料的安全性
  • 准确分析极端压力峰值
  • 可靠和耐用的测量解决方案
     

可靠耐用的测量解决方案

    

通过有效的产品测试降低研发和质量成本

    

提高安全气囊部件或高能材料的安全性

    

精确分析极端压力峰值

    

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。