安装加速度计


如何将加速度计安装到被测部件上?

将加速度计安装到被测部件上时,选用优质的安装面至关重要。安装加速度计的主要目的,是实现开展振动测量所需的最大可用频率响应。安装面的品质影响传递率,根据应用场合的不同,安装面附带的制备也不同,如胶粘安装垫、卡子、磁力座、螺柱和三轴立方体等。当振动测量所需频率高于2-3 kHz时,应根据相关加速度计说明书中推荐的安装面质量、传感器定位及安装扭矩等参数进行安装。

有哪些方法可以将加速度计安装到被测部件上?

加速度计的安装方法多种多样。加速度计的安装应综合考虑被测部件性质、环境条件和应用场合,例如,可使用胶粘垫、胶粘蜡、胶浆或(独立)安装螺柱等将加速度计安装到磁力座上。

不同加速度计安装方法有何优缺点?

安装方法优点缺点备注
顶针快速测量低精度 
磁力座安装简单快速大量增加负载,降低固有频率仅适用于磁性材料
胶粘安装底座适用于螺柱安装,含电绝缘降低固有频率安装垫通常会接触被测件
胶粘蜡非常适用于轻量级单元温度范围及加速度振幅范围有限快速,干净
胶浆传感器与被测件连接牢固,相比蜡更耐受高温传感器难以移除,需要使用溶剂,移除工具或高温适用于永久性应用及高频率测量
独立安装螺柱与地绝缘,同时安装牢固被测件需要有螺纹孔,底座会轻微降低固有频率控制安装扭矩;使用硅脂
安装螺柱传感器与被测件连接最牢固,频率响应最高被测件需要有螺纹孔控制安装扭矩;使用硅脂