奇石乐提供特定应用的测量技术,用于拖引试验槽、船模和沟渠测试。

拖曳水池测试、船模测试和水上迫降测试

拖曳水池在许多不同船模测试中发挥着至关重要的作用。例如,拖曳水池支持利用拖曳和自航模型进行阻力和推进测试。拖曳水池也可用于小规模测试中,以确定船舶的操纵性能。奇石乐提供多分量力传感器和测力台,具有高量程和高低频响应能力,并可实现精准的准静态测量。测量力和力矩的同时,还可同时使用加速度计测量振动加速度。

为扩大拖曳水池的应用范围,可加装平面运动机构(PMM)或电脑控制平面运动的拖拽设备(CPMC)等。利用上述装置,测量斜向进流和强迫运动在船舶或水下物体上引起的力和力矩。此外,还可在拖曳水池中安装造波器,进行波浪测试。

水上迫降测试

拖曳水池的应用不仅限于船舶。一些专业测试中心也使用拖曳水池研究直升机或飞机在水面紧急迫降时的表现。利用模型飞机进行水上迫降模拟时,需将机身固定在高架轨道下方。

在上述各种应用中,压电式六分量力传感器或含有三轴压电式传感器的测力仪发挥着关键作用——测量多分力和多分量力矩。在该测试中,传感器的防水性能也至关重要。

高测力范围和高扭矩处理能力

由于电荷放大器设置的正确选择,压电技术可以在非常高的负载下工作,同时专注于测量非常小的变化。优点是:非常高的通用性,更小的传感器和易于安装。

高频和低频响应能力

压电技术的硬度允许机械组件的高共振频率,因此可以进行高频测量。由于电荷输出方案与高绝缘性相结合,准静态测量也是可能的。

高测量精度

由于高线性度和低串扰,实现了这一目标。

防水能力

奇石乐的力传感器是密封的,采用焊接设计,以确保其水密性。电缆配有专门为水下使用而设计的密封件。通过在三轴力传感器上焊接1698A电缆,可以实现进一步的水密性。