数据分析软件更有效地测试车辆耐久性


温特图尔,2023年5月--新版jBEAM Durability在奇石乐已闻名数十年的分析软件jBEAM基础上增添了重要功能,提高了车辆测试的灵活性和效率:用户可以从快速的数据分析、清晰的可视化和自动报告中受益,整个过程可减少潜在错误并节省时间。

车辆耐久性测试需要大量的数据。在系统和部件获得批准之前,必须进行全面的测试和分析。jBEAM Durability软件是与汽车合作伙伴一起开发的,并成功实践。它挖掘出了新潜力,尤其是在数据分析和测试台架准备方面,从而促进了不同领域之间的合作和不同层次的决策。

The jBEAM Durability software from Kistler increases efficiency and transparency of processes in vehicle durability testing.
奇石乐软件jBEAM Durabilty用于车辆的耐久性

奇石乐的jBEAM耐久性软件提高了车辆耐久性测试过程的效率和透明度--它完成了从传感器到云的测量链。

在车辆测试和测试台方面快速且透明的数据分析

新版jBEAM Durability结合了所有的关键组件,可对车辆测试中的载荷数据进行最佳评估。高交互性和高速度使车辆测试的测量数据得到快速分析、可视化和评估。jBEAM Durability支持开发工程师验证从整个车辆以及单个部件获得的载荷数据--无论是在道路还是在测试台上,直到得出报告和最终批准。

特定的应用模块包括损伤积累、应力分布、计数矩阵计算和棘波检测与校正。由于其模块化设计,jBEAM Durability可以精准应对车辆测试的任务。该功能由一个负责定制设计和完善的敏捷团队提供。

奇石乐提供整套完整测量链

新软件旨在改进车辆耐久性测试测量链,几十年来,奇石乐以其RoaDyn车轮力传感器确立了这一基准。它们被应用于精确测量车辆载荷和车轮受力,无论是在道路还是在测试台上--现在数据可以被可视化、分析和处理,而且更加有效。因此,奇石乐现在为车辆测试提供了从传感器到云端的整个对齐测量链的选择。

从现在开始,jBEAM Durability以单用户或浮动许可证的形式提供,包括入门版、专业版和终极版。该软件着重于高性能的测量数据处理、最大程度的可追溯性和整个过程的透明度。依靠jBEAM,可有效进行车辆和测试台的耐久性测试任务--测试版本可通过sales-software@kistler.com获得!

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。