数字射线检测包括对检测对象进行二维成像以绘制其密度。我们使用数字检测器而不是胶片。X光图像可以直接发送给您,分辨率很高。这使您能更快地解释结果,因此您需要更少的时间来处理您的订单。
我们的设备允许对壁厚达18厘米的部件进行放射成像,这取决于材料的类型。
优点:
- 使用新的GE X-Cube 225 kV进行测试
- 高分辨率的射线照片以tif文件显示
- 对金属和非金属材料进行测试
在车辆测试中,决定可靠性和安全性的主要因素是车辆部件的负载能力和材料质量。材料的隐形损坏蕴藏着风险,并可能导致事故。材料的无损检测(NDT)提供了关于最微小的损坏情况的重要信息,从而有助于提高车辆的安全性,使试验更有效率。
为了确保您的部件没有隐蔽的材料损坏,我们建议由我们的服务团队定期检查。
用无损检测(NDT)数字射线检测和荧光染料渗透检测(PT)快速检测故障
为了识别薄弱点,如材料体积或表面的微小裂缝或孔隙,我们使用两种不同的无损检测程序:
您从斯图加特的奇石乐材料无损检测(NDT)中获得的主要好处:
我们可以为您测试哪些部件?
当然,我们可以测试所有制造商的零件。
数字射线检测包括对检测对象进行二维成像以绘制其密度。我们使用数字检测器而不是胶片。X光图像可以直接发送给您,分辨率很高。这使您能更快地解释结果,因此您需要更少的时间来处理您的订单。
我们的设备允许对壁厚达18厘米的部件进行放射成像,这取决于材料的类型。
优点:
在染料渗透测试中,一种特殊的液体被应用于材料的表面;由于其良好的渗透空隙的能力,它渗入任何存在的裂缝。在液体被提取后,裂缝或多孔点通过应用颜色对比度的显影剂而变得明显。
优点: