松动部件监测
核电站结构复杂,由数千个小部件组成,如固定装置、阀门和螺钉等。因磨损、疲劳或维护失误造成的松动部件会引发严重的安全和性能问题。及早发现松动部件有助于避免或减轻主要系统部件的损坏和故障。
松动部件监测系统(LPMS)通常由放置在被监测系统关键位置(如反应堆容器、蒸汽发生器或冷却剂泵)的加速度计、电缆以及用于数据处理电子设备组成。
现代核电站包含了状态监测系统,用以确保安全、效率和性能。奇石乐为核能行业提供最先进的在线监测解决方案。这些针对特定应用的传感器和系统也可改装到已投入运行的电厂中。
1948 年,核能首次被用于为电灯泡供电;如今,核电站的发电量约占世界总发电量的 14%,而且还有不断增长的趋势:无论是传统的核电站还是新型的小型模块化反应堆(SMR),世界上许多国家都在继续投资这项被广泛视为通向面向未来和碳中和能源供应的桥梁的无排放技术--。
奇石乐的测量技术在反应堆内外的典型应用中发挥着至关重要的作用:例如,松动件监测、流致振动监测和动态压力测量。在蒸汽发生器、堆芯和管道等电厂子系统中,奇石乐拥有各种解决方案的丰富经验。
核电站结构复杂,由数千个小部件组成,如固定装置、阀门和螺钉等。因磨损、疲劳或维护失误造成的松动部件会引发严重的安全和性能问题。及早发现松动部件有助于避免或减轻主要系统部件的损坏和故障。
松动部件监测系统(LPMS)通常由放置在被监测系统关键位置(如反应堆容器、蒸汽发生器或冷却剂泵)的加速度计、电缆以及用于数据处理电子设备组成。
流致振动振动 (FIV) 会影响性能,并可能导致对安全至关重要的故障。主要测试包括压水堆(PWR)、控制棒束(RCC)和蒸汽发生器的模型测试。 奇石乐传感器体积小、防水、温度稳定性高,并能在整个测试阶段捕捉动态响应,因此成为首选。
对反应堆内外部件的正确测试可确保核电站的安全运行,最大限度地提高效率和功率输出。在这一领域进行的一项特殊程序是摩擦磨损测试,例如蒸汽发生器管子的摩擦磨损测试。摩擦磨损通常是由于接触部件之间的相对运动造成的。与滑动磨损不同,这些由流动引起的运动通常振幅较小。
在反应堆循环系统(如均流板)和核电站的连接管道系统中,必须对压力脉动进行测试和监测,以确保安全并优化性能,尤其是在使用速度控制循环泵的情况下,因为这种泵会引起管道噪音和振动。
借助微型、高灵敏度和温度特性稳定的压力传感器,可以精确捕捉流体共振,甚至是高静压上的微小压力脉动。针对此类调节监控应用,我们提供带电荷或电压输出、测量范围灵活(最大 250 巴)且温度范围宽的压电式压力传感器
如果有特殊要求,我们可以为您的应用提供定制解决方案。我们的专业领域包括: