波动和高温条件下的振动监测


温特图尔,2023年3月——奇石乐改进了8766A压电加速度计系列,该系列适用于测量极端温度变化环境中的振动。由于IEPE电路获得了改进,该传感器现在在其全量程范围内具有更低的噪声阈值,从而实现更精确的测量。此外,新一代产品包括一种2000g测量范围的型号。

温特图尔,2023年3月——奇石乐改进了8766A压电加速度计系列,该系列适用于测量极端温度变化环境中的振动。由于IEPE电路获得了改进,该传感器现在在其全量程范围内具有更低的噪声阈值,从而实现更精确的测量。此外,新一代产品包括一种2000g测量范围的型号。

8766A系列的IEPE(集成电子压电)三轴加速度计为用户提供了一个更方便的解决方案。由于其独特的压电元件,温度变化不会影响这些传感器。这些传感器是基于PiezoStar晶体制成,而非石英。这种晶体是奇石乐在自己工厂里培育生长的。PiezoStar元件非常坚硬,为传感器提供较高的自然频率以提高精度。它们的主要优势是耐温性:在-75°F至330°F或-60°C至165°C下,对这种特殊压电材料的加速度计的灵明度影响很小。

Accelerometer for vibration monitoring at high temperatures

8766A系列的IEPE三轴加速度计都配备一个耐温的PiezoStar 晶体。

减小噪声阈值,实现精确测量

新一代8766A还具有显著低噪声阈值的特点,它决定了可以可靠地捕捉到尽可能小的振动:50g范围的噪声阈值降低了53%、100g范围降低了58%、250g范围降低了40%、500g范围降低了29%、1000g范围降低了35%。
所有8766A系列传感器都允许在三个相互垂直的轴上进行振动监测,并在每个正交轴上提供一个宽泛的频率响应,因此它们非常适用动态振动测量,特别是在轻质结构上。一体化硅胶电缆可用于高达16bar的水下振动测试。8766A系列传感器可通过胶粘剂安装在测试对象上,或通过三个5-40的螺纹孔安装在灵活的螺栓上。这允许工程师可利用立方体设计的每一个安装面,确保每个轴的校准都能可靠的安装。
 

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。