监测和控制系统确保注塑成型产品质量稳定

注塑成型中的机器监控

为注塑机和热流道制造商提供定制解决方案(OEM)

型腔压力信号是监测注塑过程和控制注塑机的重要手段。奇石乐提供定制的电荷放大器,以合理的成本为注塑机制造商提供最新一代的解决方案。用于测量熔体压力的特殊传感器解决方案使控制塑化单元和热流道喷嘴中的熔体流量成为可能。

我们的电荷放大器可与注塑机连接,用于过程监控

Charge amplifiers from Kistler for piezoelectric sensors enable easy connectivity to the injection molding machine.

电荷放大器的压电输入信号需要高度绝缘的连接器。奇石乐电荷放大器配有多通道连接器,只需一根电缆即可连接 4 至 8 个通道。每个输入通道还配有一个标准 BNC 连接器。

在大多数情况下,输出信号首选数字总线信号,因为这样可以省去在 PLC 中进行 A/D 转换的额外工作。VARAN 总线现已成为机械工程行业注塑机领域的注塑机标准。我们的电荷放大器还配备了传统的 0 至 10 V 模拟输出,因为这些输出也经常使用。

使用压阻式压力传感器测量注塑机和热流道中的熔体压力

Melt pressure measurement in injection molding can be done with semiconductor-based piezoresisive sensors from Kistler.

在注塑成型过程中测量熔体压力时,很多情况下都无法定义一个零压力,以用于压电电荷放大器的重置-操作信号。在这种应用中,工艺要求在不确定的时间内进行连续测量。

考虑到动态、高温和高机械负荷,压阻传感器是最佳选择。这种测量原理的基础是压阻半导体芯片内的电阻随压力或张力的变化而变化。测量芯片加载时的电阻变化明显高于传统的金属应变片。