注塑模具等精密工具需要进行预测性维护。

用于注塑成型预测性维护的传感器

模具监测

您了解注塑模具的状况吗?

注塑模具是注塑成型工艺中最重要的资源,因为它通常无法更换。损坏不可避免地会导致停产,给供应链带来风险。这就是预测性维护如此重要的原因。目前,这种类型的维护是根据时间间隔或生产数量来控制的,这就迫使用户比必要的频率更频繁地维护模具,以确保在任何情况下都有生产能力。在模具中智能安装的传感器可用于监控模具的运行状态(模具监控),客观的测量数据为延长维护间隔提供了可靠的依据。

我们为您提供一系列独特的传感器,以满足特定应用的需要:

注塑模具的温度管理 - 温度传感器

为了在模具监控期间控制模具温度,奇石乐提供了特定的温度传感器。

与压力一样,温度也是注塑成型过程中最重要的工艺值之一。为确保模具散热的可控性和可重复性,注塑模具必须保持在较窄的温度范围内:这需要通过温度控制介质(通常为水)和温度控制装置来实现。一个模具可能需要不同的温度。

如果介质流经模具中的温度控制通道时受到阻碍,并且向模具壁的热传导受到限制(例如沉积物),则需要进行维护干预。在模具中安装一个简单而经济的温度传感器,就能及时发现这一复杂系统的故障。

注塑模具中的力流和变形 - 使用应变传感器监测模具

奇石乐的应变传感器有助于及早检测注塑模具的变形。

注塑模具是一个由大量部件组成的高负荷系统。它必须承受注塑件投影表面的高注塑压力,并反过来受到注塑机锁模力的挤压。这种受力系统要求模具结构非常坚固和平衡。

任何变形都会增加运动部件的磨损和敏感分模线的磨损。安装应变传感器有助于检测逐渐发生的变化,从而避免代价高昂的损坏和停机。

注塑模顶出装置 - 利用力传感器监测模具

为确保镶件的正确定位,建议在镶件成型过程中进行模具监控。

污染会导致顶出器变慢或卡住。测量顶出力可提供有关顶出器状况的信息,从而得出空腔内是否存在沉积物的结论,这样就需要对沉积物进行清洁。

工具中力测量的其他应用包括监测支撑板或滑块。

模具监测 - 监测镶件的包塑情况

基于喷射力测量的预测性维护可检测空腔中的沉积物。
在注塑成型过程中,镶件过塑是一种常见的工艺。必须对镶件是否正确放置进行监控,以便在熔体渗入模具功能区等情况下不会损坏模具。可使用光学或电感式传感器进行监测。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。