校准的类型
![Traceable calibration [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_CMSGalleryStandard_720x480/hochtemperaturkalilibrierung-15924.webp)
Measurands available for traceable calibrations
Kistler's calibration laboratories offer traceable calibrations for numerous measurands including force, torque, rotation angle, acceleration and pressure, and also for electrical measurands. In addition, we can calibrate wheel force transducers, multicomponent force dynamometers, rotating torque sensors and many other complex systems.
We will be glad to assist with your specific inquiries and provide additional information.
力传感器

力、扭矩和角度传感器应用范围广泛,在诸多传感器测量应用中,为满足实际要求,需以特定方式对零部件进行压制、成型或组装。奇石乐提供的校准服务是将您的设备与高一级的标准器进行比较。您可以根据测量设备和要求选择适合的校准类型。
- 多分量传感器校准力校准
- 范围最高可达20 mN
- 扭矩校准范围最高可达20 kNm
- 实验室获DIN EN ISO/IEC 17025认可
扭矩和角度传感器

如今,可靠的螺纹连接是诸多工业生产工艺的重要需求,为获取符合标准的螺纹接头,使用值得信赖的扭矩工具至关重要。除了定期校准外,用户还需在扭矩工具的寿命周期内对其开展反复验证,以确保该等工具维持良好性能——而这也是取得优异生产结果、满足合规标准的关键。奇石乐可为反作用力扭矩传感器以及带有旋转测量轴的传感器提供校准服务。
- 按照ISO 6789标准进行力矩扳手校准
- 扭矩校准范围最高可达100 kN·m
- 实验室获DIN EN ISO/IEC 17025认可
加速度传感器

在多种测量应用中,精准的加速度传感器是测量振动或波动的关键。为满足这一需求,奇石乐提供多种定制化校准解决方案,包括对单轴、三轴和冲击加速度传感器和设备的校准服务。
- 三分量力传感器校准
- 校准范围最高可达200 m/s2
- 实验室获DIN EN ISO/IEC 17025认可
电子被测量

为验证整个测量链,奇石乐也为电子设备(例如数据采集系统)提供校准服务。校准服务覆盖的主要电子被测量包括电阻、电容、电压、电荷和电流等。
- 静态和动态校准
- 覆盖全部主流电子被测变量
- 实验室获DIN EN ISO/IEC 17025认可