Smart Single Station second generation

智能单站

支持模块化装配和测试,灵活应对不同需求

奇石乐的智能单站(SST)是一个完整的生产单元,它同样适用于独立运行和作为现有装配线的集成解决方案。

生产工厂需要灵活,以便能够快速、有效地应对工艺或产能要求的变化。这就是为什么我们专门设计了智能单站,以实现不同行业的自动化装配过程--从电动汽车到医疗设备制造。

每一个级别的自动化和高度的集成 - 所有这些都来自一个单一的来源

智能单体站有超过60年的测量、连接和测试方面的应用知识作为支持。基于模块化原则,SSTs采用经过试验和测试的奇石乐专有部件和系统进行单独设计。

 -一直到工具水平,从手动工作站到半自动或全自动的装配站。

The re-engineered assembly press workstation designed for automated pressing, joining and inspection processes with integrated force-displacement-monitoring – Smart Single Station 2nd Generation – enables high-precision assembly featuring consistent product quality. It offers high flexibility across various applications and excellent energy efficiency. Learn in this video more about the new features of this servo press workstation. Main improvements include easier handling thanks to illustrated guidance, the redesigned front door, and simplified data export. 
The assembly workstations are equipped with our maXYmos NC electromechanical joining modules (servo press) and the maXYmos NC process monitoring system to guarantee product quality and traceability. For 100 percent quality inspection, the Smart Single STation can also be equipped with high-resolution cameras.

装配和测试站的组成部分(智能单站)

  • 伺服压机系统:伺服压机模块(NCFT、NCFH、NCFS、NCFN、FCFE、NCFR)
  • 适用于压装、压铆连接、冲压的伺服压机
  • IndraDrive C伺服放大器
  • 用于力-位移监控的高效maXYmos NC过程监控系统
  • 安全和控制技术

奇石乐压装能力中心(JCC),为您创造附加价值
每一种连接工艺都具有独一无二的特征和参数。奇石乐诚邀您与我们的压装能力中心合作,对您的连接工艺进行优化和验证,为将其集成至智能单站做好万全准备,进而帮助您节省调试时间和花费。

您需要用于装配和测试的模块化自动化解决方案吗? 
您可以信赖奇石乐的专业知识和我们成熟的产品组合--我们为您开发个性化的生产单元--奇石乐智能单站。

优势

  • 一站式供应商
  • 定制化配置
  • 卓越的稳定性
  • 高自动化
  • 高集成性
  • 兼具资源效率和成本效益
  • 全球化服务
  • 入驻奇石乐压装能力中心,在真实工况条件下推进开发工作

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。