航空航天技术:由于其圆柱形形状,压电式加速度计8775A可以在任何方向自由定向。
在启动和空中机动过程中,飞机的机翼和机身会经历来自不同角度的加速度。模态分析模拟了地面振动测试中加速度对飞机的影响。选择正确的加速度计对于实现精确的测试结果至关重要。通过与客户紧密合作,奇石乐最近开发了圆柱形加速度计8775A。无论是单独使用还是安装在聚甲醛安装块中,加速度计都可以在垂直于同轴连接器的任何方向上自由定向。然后它按照刻在传感器表面的箭头方向测量振动。"飞机的结构影响了加速度撞击特定部件的方向,"奇石乐加速器产品经理Joshua Kasprzyk解释说。"以机翼为例,弯曲的结构会影响到看到振动的角度。当使用带有方形封装的标准加速度计进行模态分析时,它们只能在有限的范围内面向成角度的加速度。我们的新传感器为这个问题提供了一个最佳解决方案。"