奇石乐:模腔压力为确定塑料部件生产中的部件质量提供了一个直接标准。除了机器数据外,模腔压力在透明的过程监控中也起着关键作用。为了实现这一目标,奇石乐提供:
- 广泛的高精度压力传感器组合,以适配各种类型的模具
- 与ComoNeo相结合,实时监测多达32个压力信号和16个温度信号
奇石乐:模腔压力为确定塑料部件生产中的部件质量提供了一个直接标准。除了机器数据外,模腔压力在透明的过程监控中也起着关键作用。为了实现这一目标,奇石乐提供:
在注塑过程中,ComoNeo记录模具中的所有条件。特殊的功能能够对注塑成型过程进行分析、优化、监控和记录,是适用于从鉴定、验证到生产的各个阶段的可靠工具。集成的用户管理和用户活动的自动记录提供了最大可能的过程安全性和透明度。
通过 ComoNeoPREDICT,即涉及人工智能(AI)的在线质量预测系统,用户可以根据当前的模腔压力曲线,提前获得有关每个制造部件的可靠数据。有了这些信息,他们可以改进机器设置,以最大限度地提高质量、生产时间和工艺稳定性。
.ComoNeoMERGE是对复杂的多部件注塑工艺进行精确和透明控制的解决方案。该系统提供了每个塑料部件的单个生产步骤的可视化概览。这样就能对整个过程进行清晰的评估,从而有助于降低质量成本。