质量
最高精度的压电式气缸压力传感器,适用于任何发动机开发应用,贯穿整个开发周期。压阻式绝对压力传感器以最高的精度测量气体交换压力--为模拟验证和其他前期开发任务提供所需的基本数据质量。
未来几代的内燃机仍将是未来交通的动力源组合的重要组成部分。为了实现必要的重要发展,准确的缸内测量对于量化、优化和改进此类先进发动机的燃烧和气路系统至关重要。
我们的传感器和测量链为发动机开发过程提供必要的数据,帮助开发工程师做出正确的决定。奇石乐的高性能测量系统还包括KiBox和SCP信号调节。
奇石乐在与客户合作方面有超过50年的经验,为发动机燃烧压力分析提供最有效的传感器、系统和知识。此外,我们拥有最广泛的传感器和适配器,以覆盖整个发动机开发过程。
我们的缸内测量整体解决方案--利用最先进的压力和光学传感技术--将帮助您测量、量化和优化您面向未来的燃烧系统。这与我们在发动机缸内测量链方面的专业知识相结合,意味着从传感器到答案的路径更短,效率更高。
最高精度的压电式气缸压力传感器,适用于任何发动机开发应用,贯穿整个开发周期。压阻式绝对压力传感器以最高的精度测量气体交换压力--为模拟验证和其他前期开发任务提供所需的基本数据质量。
广泛的传感器设计,确保为您的测量应用提供最佳的安装、传感器和数据质量。遍布全球的本地销售和支持中心,确保了奇石乐总是能伸出援助之手,支持您完成具有挑战性的缸内测量安装和任务。
用于发动机燃烧压力测量和分析的即测即用的传感器和系统解决方案,操作简单,易于应用。我们所有的传感器中都有压电智能技术,便于简化传感器的操作,避免设置错误,为优化传感器部署提供操作数据。
在开发内燃机时,对气缸压力和曲轴角以及进气和排气压力的精确测量是至关重要的因素。奇石乐为各种应用提供了全面的燃烧分析技术组合。
采用先进晶体技术的压电式传感器--优势:
压阻式传感器-优势:
产品:
今天的工程师需要高精度的测量结果,以及灵活的流程和有效的方法来验证来自测试环境的大量数据--无论是在发动机测试台还是在道路测试中。信号调理平台(SCP)集中了信号调理设备的配置,并优化了可用性,以获得最大的灵活性。KiBox2是一个完整的分析解决方案:它能实时提供关于燃烧质量和效率的基本计算指标。
信号调节系统(SCP)--优势 :
测量系统(KiBox2)--优势:
产品:
在赛车运动中,赛车必须满足极其苛刻的要求,需要大量的车载传感器进行监测和控制。所有系统都必须完美地设计和集成,以便在运行期间提供持续的顶级性能。
优势
产品