费斯托工具公司利用奇石乐的测量技术加强自身竞争优势


电动工具领先制造商费斯托工具公司选择奇石乐的六分力/力矩传感器来开发其新型曲线锯。紧凑型压电石英测量元件可在锯切过程中捕获力和力矩——这是测试新型线锯和验证锯片的主要优势。

费斯托工具公司作为顶级的工具系统制造商,在开发用于木结构、木工、涂装和整修的优质电动工具方面拥有悠久历史。该公司在 1925 年成立之后便开始进行技术创新,并推出了首款便携式链锯。费斯托工具公司的产品不仅设计多样,可以满足不同用途的链锯,还涵盖面向各类专业用户的高品质电动工具,如砂磨机、镂铣机和集尘器,以及品类齐全的钻孔和螺丝刀产品。该公司拥有 475 项以上专利,其创新技术已斩获无数奖项。

利用奇石乐的六分力/力矩传感器。精准测量作用在曲线锯上的动态力和力矩。电锯安装方向需要上下颠倒。
利用奇石乐的六分力/力矩传感器。精准测量作用在曲线锯上的动态力和力矩。电锯安装方向需要上下颠倒。

与专业贸易伙伴紧密合作的悠久传统

费斯托工具公司利用多年来积累的行业和技术专业知识开发电动工具,这些工具在精确度、耐用性、人体工程学和设计方面树立了行业标杆。产品特性必须根据实际需求精确定制——为了实现这一目标,费斯托工具团队与专业的贸易伙伴紧密合作。每件产品在上市之前都经过多重质量和载荷测试。只有在费斯托工具公司认定,该产品已经具备稳健性、可靠性和耐用性之后,才能推向市场。

最优解决方案:可实现顺滑、利落和快速切削加工的曲线锯

费斯托工具公司夹具制造部门的设计师 Thomas Fritsch 表示,“曲线锯是木匠在安装和组装作业中最常用的工具之一。曲线锯作为主要工具而备受青睐,它是一种全能型工具,同样适用于处理木材、金属甚至钢材。过去,由于切削不准确,并且边缘破裂或呈锯齿状,导致作业经常出现问题。但近些年来,这些问题已经得到很大改善,如今几乎不再需要进行返工。”

与其它类型的电锯相比,曲线锯具有一个关键优势:极易操作。这一优势使曲线锯成为曲线切削和切削成型的理想选择。切削深度一般与材料的整体厚度一致,这也是锯片长度如此多样化的原因。

“奇石乐的测量技术人员立即明白了我们的期望和实现这一期望所需的要素。得益于他们的经验、专业水准和高效支持,我们的测试成功了。”

费斯托工具公司夹具制造部门设计师Thomas Fritsch

现代曲线锯利用众所周知的“摆动行程锯切策略”。Fritsch 解释道:“锯片的背面由滚轮进行引导。在行程移动过程中,摆动动作在锯片上有节奏地施加压力。因此,锯片不仅可以上下移动,同时还能前后移动。这种额外的摆动运动提高了锯切效率,并将锯切过程加快了高达三倍。”

趋势:更小、更轻、更符合人体工学以及更便携

费斯托工具公司的曲线锯可非常精准地设置锯片、摆动行程和自动化速度控制,以此配合工件材料,这样,即使在涉及小半径曲线或极位夹角时,每次切削也能完美成功。Fritsch 补充道:“专业人员更喜欢从下方锯切,因为这样最能看清锯片和切割线。另外,要应对有限空间中的作业,工具应该尽可能小和轻,同时还要有强大的蓄电池来提供最大限度的工作电量和便携性。”

依靠强大的技术合作伙伴提供支持,实现持续开发

费斯托工具公司的研发设施位于公司总部,即德国文德林根,斯图加特附近。费斯托工具公司在这里开发和测试其最新一代摆动式曲线锯。用于测试新电锯的试验台已经在该公司的夹具制造部门完成制造。其中部署了奇石乐9306A31型六分力/力矩传感器,用于测量作用在锯片上的力和所有力矩,三个方向上的力和力矩均可测量。Fritsch 对测量结果很满意:“奇石乐的测量技术实力在行业独树一帜。在学生时代,我就已经在使用奇石乐的压电传感器了。得益于奇石乐服务团队的专业知识和建议,我们只花了两个月就制造出了试验台。”

费斯托工具公司不仅测试和验证自己的曲线锯和锯片,还包括竞争对手的产品。这就需要将每个曲线锯上下颠倒安装到传感器上,而传感器固定在厚钢板上,以确保其一侧保持固定。由于压电型六分量力/力矩传感器采用紧凑型设计,因此可以轻松安装到试验台上,在此处测量在压力和张力方向上相互垂直的三个动态力,以及扭转力矩和弯矩。数据采集由奇石乐的 LabAmp 5167A 型多通道集成数据采集功能的电荷放大器完成。集成式数据采集和全数字信号调节两个功能简化了测量链,可直接集成到客户自己的系统环境中。

令人信服的组合:专业知识和服务

借助该试验台,费斯托工具公司的研发人员可以自己测试曲线锯,并扩充自己对该领域的专业知识。测量数据提供了有关锯切过程的重要洞察,这些洞察不仅是评估现有曲线锯和锯片的依据,同时也是开发新版本的基础。“奇石乐的测量技术人员立即明白了我们的期望和实现这一期望所需的要素。得益于他们的经验、专业水准和高效支持,我们的测试成功了,”Fritsch 强调,“当然,销售人员常常会承诺难以实现的事。然后你跟技术人员交流时,难免感到失望。但与奇石乐的合作并非如此。在我们开发这一解决方案期间,他们的销售人员跟我们一起密切合作。我们对此感到非常满意。”

客观的测量数据——竞争优势的基础

他继续说道:“测量的目的是生成参考值,我们可以将这些参考值作为我们的电锯和竞争对手产品的对比依据。我们的客户经常使用费斯托工具公司的电锯,但会在电锯上安装便宜的锯片。而电锯不能正常使用时,他们又会向我们抱怨。”在这种情况下,其中一个关键因素是向销售团队的同事提供可靠信息,以便他们向客户提供咨询服务时给出建议。应该使用客观数据,来确保向客户提供尽可能最合适的费斯托工具公司电锯和锯片组合,以便满足客户要求,从而帮助客户实现最佳结果。这样就更轻松地说服客户购买费斯托工具公司的优质锯片。

需要咨询?

只需点击一下鼠标,我们的专家就会出现在您面前。