铁路制动力测量系统
铁路制动力测量系统为您提供了简单而可靠地验证铁路车辆制动力的手段。这使您能够验证制动系统的机械和气动部分是否正常运行。
制动系统是铁路车辆的关键部件,它们在开发阶段和运行期间都需要定期测试和检查。我们凭借在铁路工程领域数十年的经验,为您提供特定应用的传感器和完整的测量解决方案--您在维护、调试和开发过程中的有效保证。把您的信任放在精确、可靠的制动测试上--与奇石乐合作。
法律要求对铁路车辆进行定期的制动能力测试,并且在维护中起着重要作用。我们的制动力测量元件是基于压电式力传感器:是您直接在车轮上进行高效和可重复测试的关键--适用于蹄式和盘式制动器,力值高达60kN。除了提供车辆安全的证明外,您获得的数据还允许您实施预测性维护:这意味着您还可以从所有机车车辆的更高可用性中受益。
铁路制动力测量系统
铁路制动力测量系统为您提供了简单而可靠地验证铁路车辆制动力的手段。这使您能够验证制动系统的机械和气动部分是否正常运行。
奇石乐的光学Correvit传感器可对铁路车辆的速度、制动距离和加速度进行精确和完全无接触的测量。动态机车车辆维护和测试是符合标准的独立过程,可以在所有相关表面(道碴、沥青或轨头等)上进行,速度最高可达250公里/小时。该系统安装简单;由于采用了DTI技术,它提供了舒适的用户体验,并且可以通过增加传感器技术来扩展,以进行全面的车辆动态测试。