瑞士温特图尔,2018年8月 —— 奇石乐的压电应变传感器可防止机器过载,有助于精确监控冲裁、成型、连接等生产部门的工具压力。此外,这种传感器具有安装简单、量程大等优点,是现有设备改造的理想选择。
随着数字化的发展和工业4.0的临近,传感器在工业制造领域的应用越来越广泛。它们现在正在征服以机械过程为主的领域,如冲裁、压配、成型和连接过程等。应变传感器拓宽了过程监控的选择,既可以直接安装在机器上,也可以以测针形式集成到工具中。
瑞士温特图尔,2018年8月 —— 奇石乐的压电应变传感器可防止机器过载,有助于精确监控冲裁、成型、连接等生产部门的工具压力。此外,这种传感器具有安装简单、量程大等优点,是现有设备改造的理想选择。
随着数字化的发展和工业4.0的临近,传感器在工业制造领域的应用越来越广泛。它们现在正在征服以机械过程为主的领域,如冲裁、压配、成型和连接过程等。应变传感器拓宽了过程监控的选择,既可以直接安装在机器上,也可以以测针形式集成到工具中。
奇石乐的压电(PE)表面应变传感器可以对结构中的张力进行高分辨率测量。测量结果以剪切力的形式通过静摩擦传递给测量元件。测量结果长期稳定(无蠕变)。这些坚固的传感器不仅自身具有防过载功能(防护级别:IP67),还能抵抗温度影响等干扰变量的干扰。奇石乐的传感器结构小巧,可用一个螺丝直接安装在机器上。出现不规则力峰时,会被立即记录下来,且不存在损坏传感器的风险。发生过载时,传感器会在表面“打滑”,直至张力解除。无论产生的力是极小或极大,都不会造成什么区别——因为传感器的固有频率高且量程大,所以这两种情况都可以轻松应对。奇石乐的压电表面应变传感器相当于一种预警系统,可以有效保护机器,减少停机时间,降低经济损失。
为了获得各个装配步骤的宝贵工艺数据,我们可以将应变传感器做成测针,直接集成到工具中。测针主要用于不适合进行表面测量或安装空间非常有限的场合。这种设计可以方便客户有效监控,并优化在冲裁、成形等工艺方面的应用。即使是在高动态和准静态负载下,奇石乐的高灵敏度测针也能检测到材料的最小变形。与工具集成时,需制备一个圆柱形内孔,在孔内预载经轴向或径向对齐的测针。伸展度和挠度可以通过传感器进行纵向或横向测量。
今年年初,奇石乐在其产品组合中增加了5074A电荷放大器。该放大器可以将压电信号数字化,用户可以将任何需要的压电传感器集成到控制环境中——这在此前是无法实现的。因此,客户现在可以选择通过工业以太网,将压电应变传感器与机器控制连接起来,不再需要通过模拟评估系统多走弯路,简化了与更高级系统的联网工作。