L'amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B di Kistler è molto utile per l'impiego dei sensori piezoelettrici (PE) nelle smart factory.

Amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B

Pronti per la tua smart factory

I sensori piezoelettrici svolgono un ruolo fondamentale nelle smart factory perché forniscono informazioni in tempo reale sulle condizioni operative delle macchine e dei processi. Sono strumenti che facilitano il processo decisionale basato sui dati, la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione dei processi industriali. I produttori che desiderano trarre vantaggio dai sensori piezoelettrici in ambienti industriali necessitano di catene di misura robuste che includano amplificatori di carica pronti per la smart factory, come l'amplificatore di carica e il condizionatore di segnale ICAM-B di Kistler.

ICAM-B ha nuove funzionalità e capacità che offrono chiari vantaggi per le smart factory, dove le questioni chiave sono:

Maximize efficiency

Efficienza, qualità e riduzione dei costi

[object Object]

Interconnettività e condivisione dei dati

[object Object]

Manutenzione predittiva

[object Object]

Cybersicurezza

Maggiore efficienza, migliore qualità del prodotto e costi ridotti

Maximize efficiency

Le smart factory hanno due obiettivi principali: aumentare l'efficienza in tutti gli aspetti della produzione e migliorare la qualità del prodotto. In una smart factory, i processi sono automatizzati, gli sprechi sono ridotti al minimo e l'utilizzo delle risorse è migliorato, in linea con gli obiettivi generali di riduzione dei costi di produzione e ottimizzazione della redditività complessiva.

Una catena di misura piezoelettrica in una linea di assemblaggio automatizzata può rilevare difetti o deviazioni dalle specifiche. In questi casi, l'amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B invia un segnale di attivazione al sistema di controllo, in modo da interrompere la produzione degli articoli difettosi. Quali sono i vantaggi del monitoraggio continuo della produzione? Maggiore efficienza delle risorse, meno sprechi, migliore qualità del prodotto e sostenibilità: gli obiettivi chiave dell'approccio della smart factory.

Interconnettività e condivisione dei dati

[object Object]

Le smart factory favoriscono l'integrazione di vari sistemi e dispositivi tramite l'Industrial Internet of Things (IIoT). Ciò facilita la comunicazione e la condivisione dei dati senza interruzioni lungo tutta la catena del valore. L'amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B per sensori piezoelettrici è dotato di un'interfaccia Ethernet per abilitare un'ampia gamma di funzioni: accesso remoto, configurazione e monitoraggio remoti, aggiornamenti del firmware, integrazione con sistemi di controllo, streaming di dati, il tutto facilmente accessibile da un'interfaccia utente basata sul Web. 

L'amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B è dotato di due protocolli IIoT integrati, OPC UA e MQTT, in modo che più dispositivi possano essere interconnessi e controllati da remoto. I dati possono anche essere trasmessi facilmente dal livello di campo ai sistemi di livello superiore e al cloud. In questo modo, gli utenti traggono vantaggio dal monitoraggio e dal controllo a distanza dei processi industriali, nonché dallo scambio di dati tra diverse entità nell'ambiente di produzione, con conseguente ottimizzazione dell'automazione, maggiore efficienza e maggiore flessibilità. 

Manutenzione predittiva

[object Object]

L'analisi dei dati provenienti da una catena di misura piezoelettrica consente una manutenzione predittiva, consentendo ai produttori di identificare e risolvere potenziali problemi prima che causino costosi tempi di fermo o guasti alle apparecchiature. Il monitoraggio delle condizioni prevede l'utilizzo di vari parametri per valutare e analizzare lo stato di salute di macchinari o sistemi.

I parametri chiave per i processi di smart factory di questo tipo includono RMS e integrale. Il connettore D-sub dell'amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B è dotato di pin che possono essere configurati come uscite digitali; questi inviano un segnale ai sistemi di controllo se viene superato il valore soglia definito dall'utente per un processo. Il monitoraggio delle macchine basato sulle soglie di processo definite nell'ICAM-B può aiutare a prevenire guasti imprevisti, ridurre i tempi di fermo e prolungare la durata dei macchinari.

Cybersicurezza

[object Object]
Con l'aumento della connettività, diventano essenziali misure di cybersicurezza efficaci per proteggere i dati sensibili e le infrastrutture critiche dalle minacce informatiche. Le smart factory ritengono prioritario implementare protocolli e standard di cybersicurezza per garantire l'integrità e la sicurezza del sistema. Grazie ai certificati autofirmati, l'amplificatore di carica e condizionatore di segnale ICAM-B per sensori piezoelettrici offre una connessione sicura alla rete. Gli utenti possono anche caricare i propri certificati tramite l'interfaccia utente Web.

Vantaggi per il cliente

Configurazione e controllo dei singoli canali

  • Possibilità di collegare, configurare e controllare individualmente fino a 4 sensori diversi

Ampio intervallo di misurazione

  • Inizia a ±20 pC
  • Consente la misurazione di piccoli segnali

Interfaccia utente Web per la configurazione e il controllo

  • Interfaccia utente Web intuitiva e di facile utilizzo

Connettività IIoT

  • OPC UA per la parametrizzazione
  • MQTT per lo streaming di dati

Due canali virtuali

  • Calcoli in tempo reale da uno o più segnali del sensore

Selezione flessibile dell'output

  • È possibile selezionare la modalità del segnale di output tra le varie opzioni disponibili (RMS, integrale, Min, Max e altro)

Regolazione flessibile dell'offset e della scala

  • Sei uscite analogiche con ridimensionamento completamente flessibile, routing interno e definizione dell'offset

Controllo di processo con soglia

  • Segnale di output digitale da ICAM-B ai sistemi di controllo, in base alle soglie definite dall'utente

Ideale per ambienti difficili

Supporta gli ambienti industriali più ostili grazie al grado di protezione fino a IP67

Hai bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.