Piezoelectric force plates from Kistler: the key to precise gait analysis in science, clinical research and rehabilitation.

Analisi dell'andatura con le pedane di forza Kistler

La precisione fa la differenza

La tecnologia di misurazione piezoelettrica integrata acquisisce forze e momenti con la massima precisione: vengono rilevati anche i più piccoli cambiamenti nell'andatura o gli spostamenti del centro di gravità. Inoltre, grazie alle accurate misurazioni della forza, è possibile calcolare esattamente il centro di pressione per una dinamica inversa precisa.

Vantaggi delle pedane di forza piezoelettriche Kistler per l'analisi dell'andatura:

  • Alta risoluzione e affidabilità
  • Stabilità a lungo termine in un intervallo di misura estremamente ampio
  • Registrazione di forze molto piccole (ad es. nei bambini)
  • Applicazioni specifiche per l'uomo e gli animali

Vantaggi

  • Vengono rilevate asimmetrie dell'andatura e spostamenti del centro di gravità
  • Le protesi possono essere adattate con precisione e la riabilitazione può essere monitorata
  • Il centro di pressione (CoP) viene calcolato accuratamente per una dinamica inversa precisa

Affidatevi al leader del mercato globale: contattateci!

Avete bisogno di una consulenza?

I nostri esperti sono a portata di clic.