La stazione modulare di assemblaggio e test, o Smart Single Station (SST), di Kistler è una cella di produzione completa. Il sistema SST è adatto anche per il funzionamento autonomo e può essere utilizzato come soluzione di integrazione delle linee di assemblaggio esistenti.
Per essere in grado di rispondere in modo rapido ed efficiente ai cambiamenti dei requisiti di processo o di capacità gli impianti di produzione devono essere flessibili. Per questo motivo abbiamo progettato la Smart Single Station, che consente di implementare automaticamente i numerosi processi di assemblaggio necessari nei settori di produzione, come quello automobilistico ed elettromobile.
Ogni livello di automazione e un elevato grado di integrazione: tutto da un unico fornitore
Le Smart Single Station di Kistler sono supportate da oltre 60 anni di know-how applicativo nella misurazione, nelle giunzioni e nei collaudi. In base al principio modulare, gli SST sono assemblati da componenti e sistemi collaudati brevettati da Kistler.
Il modo semplice e veloce di adattare la vostra produzione ai nuovi processi di produzione. Le stazioni modulari di assemblaggio e collaudo possono essere configurate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Possono essere modificate in qualsiasi momento, fino al livello utensile. Implementiamo sistemi dotati di ogni livello di automazione, dalle postazioni manuali alle stazioni di assemblaggio semiautomatiche e completamente automatizzate.
Massima stabilità dei processi, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse e tracciabilità al 100%
Tutte le applicazioni di accoppiamento e giunzione a pressione (rivettatura, graffatura e molto altro) richiedono processi stabili e riproducibili. La tecnologia di misurazione piezoelettrica ad alta precisione, i sistemi di giunzione e le servo presse elettromeccaniche NC integrati e i sistemi di monitoraggio dei processi garantiscono la massima stabilità dei processi, un'ottima qualità dei prodotti e una tracciabilità del 100%.
Sapevate che i sistemi di giunzione elettromeccanici e le presse servoazionate consentono di ottenere per una maggiore efficienza energetica risultati superiori a quelli pneumatici o idraulici?