Accelerometri ad alta temperatura, PiezoStar, 50 ... 250 g / 8705A

8705A
La famiglia 8705A è costituita da accelerometri piccoli e leggeri per la misurazione di urti e vibrazioni in condizioni di temperatura rapidamente variabili.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Stabilità a lungo termine a temperature elevate
- Intervallo di temperatura operativa: -55 ... 165°C
- Sensibilità alle bassissime temperature
- Gamma di frequenza: 0,5 Hz ... 10 kHz (±5%)
- Bassa sensibilità alla deformazione di base
- Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri del tipo 8705A sono caratterizzati dall'esclusivo elemento sismico PiezoStar di Kistler, che offre un'ampia frequenza operativa e un coefficiente di sensibilità a temperatura bassissima, pari a 0,004%/°C. La famiglia di accelerometri funziona da -55 a 165°C e presenta una bassa sensibilità termica, una bassa deformazione di base e una bassa sensibilità trasversale che minimizzano gli errori di misura. Un circuito interno di conversione di impedenza Piezotron converte la carica sviluppata nell'elemento sismico PiezoStar durante gli urti o le vibrazioni in un convertitore di tensione di carica. Oltre alla bassissima sensibilità termica, gli accelerometri PiezoStar offrono un'eccellente stabilità e ripetibilità a lungo termine.
Caricamento in corso
Caricamento in corso