Accelerometri d'urto, K-Shear, 5000 ... 50000 g / 8742A

La famiglia 8742A è costituita da accelerometri al quarzo per la misurazione di impulsi, impatti e shock pirotecnici.

8742A

La famiglia 8742A è costituita da accelerometri al quarzo per la misurazione di impulsi, impatti e shock pirotecnici.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Bassa impedenza, modalità tensione
  • Esclusivo elemento di rilevamento del taglio al quarzo
  • Campi di misura: ±5000 g, ±10000 g, ±20000 g, ±50000 g
  • Connettore robusto per connessioni ripetute
  • Ampia larghezza di banda, elevata frequenza di risonanza
  • Conformità alla normativa CE
L'elemento di rilevamento contenuto in questa serie di accelerometri d'urto presenta un'esclusiva configurazione a quattro cristalli di quarzo in modalità di taglio, combinata con un manicotto di precarico anulare e una massa sismica. Il design dell'elemento garantisce un'elevata frequenza di risonanza di 100 kHz, assicurando una misura accurata degli eventi ad alta velocità, con lo zero shift e la saturazione dell'amplificatore interno praticamente eliminati. Questi sensori d'urto sono insensibili ai transitori termici e hanno una sensibilità alla deformazione trasversale e di base estremamente bassa. L'uso del quarzo come materiale di rilevamento aggiunge un prezioso vantaggio in termini di prestazioni, poiché il quarzo non si depolarizza se esposto a forti urti. L'opzione con custodia isolata utilizza una tecnica brevettata che garantisce un'elevata frequenza di risonanza e al contempo l'isolamento elettrico.
Caricamento in corso
Caricamento in corso