Accelerometri General purpose K-Shear, 25 ... 500 g, connettore laterale / 8702B

8702B
La famiglia 8702B è costituita da accelerometri generici, piccoli e relativamente leggeri, per la misurazione delle vibrazioni in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Modalità a bassa impedenza, in tensione
- Sforzo di base bassissimo
- Risposta minima ai transitori termici
- Connettore laterale
- Elementi di rilevamento del taglio al quarzo
- Conformità alla normativa CE
Gli accelerometri a connettore laterale della famiglia Tipo 8702B utilizzano un elemento di rilevamento unico per la modalità a taglio, costituito da cristalli di quarzo stabili. Gli elementi di rilevamento al quarzo offrono un'eccellente stabilità a lungo termine e garantiscono misure accurate e ripetibili per molti anni. Inoltre, il design dell'elemento di taglio garantisce una bassa sensibilità trasversale e un'insensibilità alla deformazione di base e ai transitori termici. Tutte le unità sono sigillate ermeticamente e sono costruite interamente in titanio o in una combinazione di titanio e acciaio inossidabile. Un convertitore di impedenza Piezotron a circuito interno fornisce un alto livello di segnale a bassa impedenza in uscita.
Caricamento in corso
Caricamento in corso