Accelerometri IEPE per rotazione assiale, taglio al quarzo / 8838
8838
Il modello 8838 è un accelerometro a taglio al quarzo unico nel suo genere, in grado di misurare l'accelerazione rotazionale assiale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Principio piezoelettrico del quarzo a taglio
- Misura le oscillazioni assiali
- Costruzione ermetica
- Leggero e comodo montaggio con foro passante
Il tipo 8838 è un nuovo complemento di sensori a taglio, progettato per rispondere a una forma di oscillazione indotta decisamente diversa. L'orientamento interno degli elementi al quarzo consente agli accelerometri tipo 8838 di rispondere alle oscillazioni che si verificano al di sopra dell'asse di montaggio dell'unità quando è installata in un'applicazione di prova non rotante. La tecnologia a taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Le caratteristiche principali sono l'ampia risposta in frequenza, la struttura leggera in titanio, il design ermetico ed elettricamente isolato da terra.
Caricamento in corso
Caricamento in corso