Accelerometri ceramici, modalità di carica, alta temperatura, cesoia in ceramica, 1000 g / 8203A
8203A
Il tipo 8203A è un accelerometro in modalità di carica da 1000 g progettato per una stabilità a lungo termine e ad alta temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alta impedenza, modalità di carica
- Intervallo di alta temperatura fino a 250°C
- Elemento sensibile al taglio in ceramica
- Bassa sensibilità trasversale
- Stabilità a lungo termine a temperature elevate
Il modello 8203A è un accelerometro piezoelettrico in modalità di carica ad alta impedenza, progettato per misure di vibrazione in presenza di temperature estreme. Un elemento di rilevamento del taglio in ceramica produce un'uscita di carica significativa che può essere facilmente convertita in un segnale di tensione di carica utilizzabile tramite un amplificatore di carica. La tecnologia di taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. L'esclusivo design del connettore è caratterizzato da un isolante in ceramica che garantisce una stabilità a lungo termine anche a temperature di esercizio elevate. Altre caratteristiche sono la risposta ad alta frequenza, il peso leggero e la tenuta ermetica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso