Accelerometri piezoelettrici, alta temperatura (700°C), per il monitoraggio delle turbine a gas e la termoacustica / 8209A
8209A
Gli accelerometri piezoelettrici del tipo 8209A sono progettati per il monitoraggio permanente delle vibrazioni in ambienti difficili e ad alta temperatura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Temperatura di esercizio: -55 ... 700°C
- Temperatura di funzionamento a breve termine: -55 ... 1000°C
- Massima affidabilità
- Fissaggio triangolare ARINC o schema di fori 25x25
Questi accelerometri piezoelettrici sono sensori di temperatura elevata, con uscita differenziale, per la misura delle vibrazioni in ambienti gravosi fino a 700°C. Per le applicazioni in aree pericolose, il sensore è disponibile con certificazione Ex-ia a sicurezza intrinseca e Ex-nA non infiammabile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso