Accelerometri ceramici, modalità di carica, leggeri, cesoia in ceramica, connettore laterale, 2000 g / 8276A
8276A
Il modello 8276A è un leggero Accelerometro in modalità di carica, montato in modo adesivo, per la misurazione di vibrazioni general purpose.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alta impedenza, modalità di carica
- Elemento sensibile al taglio in ceramica
- Ampia risposta in frequenza
- Bassa sensibilità trasversale
- Leggero
- Montato in modo adesivo
Il modello 8276A è un accelerometro piezoelettrico in modalità di carica ad alta impedenza, progettato per misure di vibrazioni in applicazioni da singolo a multicanale. L'esclusivo design del connettore è robusto e mantiene un'eccellente integrità anche in caso di connessioni ripetute. I componenti dell'elemento sensibile in ceramica sono stati accuratamente progettati per fornire il livello di prestazioni più spesso richiesto nelle misure di vibrazione general purpose. La tecnologia a taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Altre caratteristiche di rilievo sono la risposta ad alta frequenza, il peso leggero e la tenuta ermetica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso