Accelerometri ceramici, miniatura, cesoia in ceramica, modalità di carica, 0,7 grammo, 500 g / 8278A
![Accelerometri ceramici, miniatura, cesoia in ceramica, modalità di carica, 0,7 grammo, 500 g / 8278A Il modello 8278A è un accelerometro in modalità di carica ultra-miniatura che copre un'ampia gamma di frequenze.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-586_web.webp)
8278A
Il modello 8278A è un accelerometro in modalità di carica ultra-miniatura che copre un'ampia gamma di frequenze.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alta impedenza, modalità di carica
- Ceppo di base ultra basso
- Ampia risposta in frequenza
- elettricamente isolate
- Alta sensibilità, 1,3 pC/g
Il modello 8278A è un accelerometri ceramici ad alta frequenza, ultra miniaturizzato e leggero, che contiene un elemento di rilevamento del taglio in ceramica dal design unico. Il design dell'elemento a taglio garantisce l'immunità alla deformazione della base e al movimento trasversale. Il modello 8278A è progettato per il montaggio con cera o adesivo e viene fornito con una chiave personalizzata per facilitare la rimozione dopo il test.
Caricamento in corso
Caricamento in corso