Accelerometri ceramici, triassiali, modalità di carica, alta temperatura, cesoia in ceramica, 1000 g / 8290A

Il modello 8290A è un accelerometro triassiale in modalità di carica, ad alta temperatura, con stabilità operativa a lungo termine.

8290A

Il modello 8290A è un accelerometro triassiale in modalità di carica, ad alta temperatura, con stabilità operativa a lungo termine.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Alta impedenza, modalità di carica
  • Elemento sensibile al taglio in ceramica
  • Alta temperatura (250°C)
  • Bassa sensibilità trasversale
  • Stabilità a lungo termine a temperature elevate
L'accelerometro piezoelettrico triassiale 8290A ad alta temperatura è alloggiato in un contenitore a forma di cubo con un angolo dentellato per facilitare l'orientamento durante l'installazione in aree cieche. Le marcature incise al laser su tutti i lati identificano chiaramente i tre Assi. Un elemento di rilevamento del taglio in ceramica produce un'uscita di carica che può essere facilmente convertita in un segnale di tensione di carica utilizzabile tramite un amplificatore di carica. La tecnologia di taglio di Kistler assicura un'elevata immunità alla deformazione di base, ai transitori termici e alle accelerazioni trasversali. Altre caratteristiche di rilievo sono la risposta ad alta frequenza, il peso leggero e la tenuta ermetica. Si raccomanda di utilizzare cavi trasduttori a bassa rumorosità tra il sensore e l'amplificatore di carica, come la serie Kistler 1635.
Caricamento in corso
Caricamento in corso