Accelerometri triassiali PiezoStar IEPE in miniatura, 50 ... 100 g / 8768A
8768A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Con elemento PiezoStar per una sensibilità a bassissima temperatura
- Miniatura e massa ridotta
- Opzioni di connettore mini e standard a 4 pin
- Campi di misura ±50 e 100 g
- Opzione Alta temperatura (165°C [330°F])
- Disponibile opzione impermeabile IP68 (fino a 16 bar)
La famiglia 8768A è costituita da accelerometri triassiali IEPE progettati per applicazioni ad alta temperatura. Questi accelerometri sono caratterizzati dal design dell'elemento a taglio PiezoStar di Kistler, che offre un'ampia gamma di frequenze operative e una sensibilità estremamente ridotta alle variazioni di temperatura. Il sensore IEPE combina cristalli PiezoStar e microelettronica ibrida integrale ad alto guadagno per ottenere una variazione di sensibilità molto bassa nell'intervallo di temperatura operativa, rispetto ad altri design di elementi di rilevamento. La tecnologia degli elementi di taglio Kistler garantisce inoltre un'elevata immunità agli errori di deformazione della base. Questi accelerometri hanno una struttura in titanio saldato per una massa ridotta e connettori a 4 pin standard del settore, nonché connettori mini a 4 pin per una massa inferiore e un funzionamento a frequenza più ampia. È disponibile una variante con cavo integrato in silicone per l'applicazione di test di vibrazione subacquea fino a 10 bar (150 psi). Tutte le varianti offrono misure affidabili e stabilità a lungo termine, soprattutto alle alte temperature di esercizio.