Accoppiamento multidisco a prova di torsione per flangia di misura 4551A / 2300A
2300A
Si tratta di un accoppiamento multidisco a prova di torsione per un collegamento efficiente e poco ingombrante del rotore KiTorq 4551 al gruppo dell'albero.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Elevata resistenza alla torsione
- Assolutamente privo di usura e manutenzione
- Non sensibile ai carichi alternati
- Basso momento d'inerzia grazie all'elevata densità di prestazioni
- Completamente priva di gioco fino alla coppia nominale
- Elevata capacità di compensazione del disallineamento con un basso livello di ripristino
L'Accoppiamento multidisco in acciaio Tipo 2300A è stato progettato appositamente per l'uso con i sensori di coppia Tipo 4551A. L'accoppiamento può essere avvitato direttamente sul sensore di coppia. Per un ulteriore collegamento del gruppo albero, è possibile scegliere tra un mozzo con anello di tensione o una flangia standard.
Caricamento in corso
Caricamento in corso