Accoppiatore per piezotrone da laboratorio (IEPE) con alimentazione esterna, a 1 canale / 5108A

5108A
Questo Accoppiatore Piezotron (IEPE) da laboratorio a 1 canale è alimentato da una sorgente di tensione CC esterna ed è adatto al funzionamento dei sensori Piezotron (IEPE).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alimentato da una sorgente di tensione continua esterna
- Funzionamento semplice
- Protezione contro l'inversione di polarità
L'Accoppiatore Piezotron (IEPE) da laboratorio tipo 5108A è un dispositivo piccolo e facile da usare per i sensori Piezotron (IEPE) con elettronica integrata. La funzione principale di questo accoppiatore è quella di fungere da dispositivo di collegamento tra il sensore Piezotron (IEPE) e un sistema di acquisizione dati, fornendo contemporaneamente alimentazione condizionata al sensore Piezotron (IEPE) e un segnale di misura al seguente ingresso di tensione di un sistema di acquisizione dati. L'alimentazione viene ricavata esternamente da una batteria o da un'alimentazione CC non regolata e poco costosa. È prevista una protezione interna per prevenire i danni derivanti da una fonte di alimentazione collegata in modo improprio (inversione di polarità). Le dimensioni ridotte e la forma compatta dell'Accoppiatore Piezotron consentono un fissaggio facile e diretto a un connettore di ingresso di tensione di un sistema di acquisizione dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso