Accoppiatori per Piezotron Palmare (IEPE), a 1 canale / 5114

5114
Questo Accoppiatore Piezotron (IEPE) portatile a 1 canale è alimentato da una batteria integrata ed è adatto al funzionamento dei sensori Piezotron (IEPE).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alimentato dalla batteria integrata, dall'alimentatore CA o da qualsiasi sorgente di tensione CC
- Visualizzazione della tensione di polarizzazione del sensore
- Indicazione dell'integrità del circuito del sensore e del cavo tramite LED (ok, cortocircuito, interruzione)
Il modello 5114 è un Accoppiatore Piezotron (IEPE) a canale singolo che fornisce l'eccitazione a corrente costante richiesta dai sensori a bassa impedenza in tensione con elettronica incorporata (sensori IEPE). L'alimentazione del sensore è fornita dallo stesso cavo bifilare che fornisce il segnale di uscita a bassa impedenza. Il modello 5114 disaccoppia la tensione di polarizzazione CC dal segnale di uscita. Un display LCD a 3,5 cifre indica la tensione di polarizzazione CC del sensore. Tre LED sul pannello frontale indicano lo stato di base del circuito del sensore (ok, cortocircuito, interruzione). Il dispositivo funziona con una singola batteria da 9 volt o con l'alimentazione CC di un adattatore di alimentazione CA-CC esterno. Può anche essere alimentato con corrente continua a 12 volt fornita attraverso il jack da 2,1 mm. L'interruttore di alimentazione si trova sul pannello frontale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso