Adattatori KiLogger per il collegamento dei Minilogger della serie N4000 a Crashlink2 / K3888A

K3888A
Questi adattatori collegano la serie N4000 Minilogger da X2E all'ambiente CrashLink2.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Design antiurto
- Adattamento dell'innesco e della tensione di alimentazione
- Batteria tampone
- Supporta tutti i più comuni sistemi di bus automobilistici
- Numero di interfacce per ogni bus personalizzabile
Il KiLogger adatta il data logger della Serie Minilogger N4000 al bus CrashLink 2. A seconda della configurazione del Minilogger, ciò consente (ad esempio) di registrare i bus di dati comunemente utilizzati nel settore automobilistico, come CAN, CAN FD, LIN, ecc. durante un crash test. Per eseguire l'adattamento, il KiLogger regola la tensione di alimentazione, la connessione di rete e i segnali di trigger dal CrashLink2 al Minilogger in modo da poterlo utilizzare nell'ambiente di crash Kistler. La batteria integrata garantisce la registrazione dei dati anche in caso di interruzione dell'alimentazione. 18 LED sul pannello frontale visualizzano lo stato attuale del KiLogger e del Minilogger. Anche i Minilogger ML-N4000 esistenti possono essere adattati al KiLogger, a condizione che il Minilogger abbia un alloggiamento privo di alette di raffreddamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso