Amplificatore di carica industriale multiuso con Ethernet, ICAM, 1...4 canali, ±10 V / 4...20 mA, IIoT / 5073B

5073B
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio campo di misura regolabile: ±20 ... ±1000000 pC
- 1, 2, 3 o 4 canali con configurazione e controllo individuali
- Segnale di uscita: ±10 V o 4 ... 20 mA con larghezza di banda fino a 20 kHz
- Interfaccia utente web per la configurazione del dispositivo
- Streaming di dati digitali fino a 1 kSps
- Canali virtuali per calcoli in tempo reale utilizzando uno o più canali del sensore
- Caratteristiche: valori di picco e integrali, valori RMS, filtro passa-basso e filtro passa-alto commutabile
L'Amplificatore di carica industriale multiuso (ICAM-B) può essere utilizzato ovunque si misurino grandezze meccaniche con sensori piezoelettrici. I sensori piezoelettrici producono una carica elettrica che varia in modo direttamente proporzionale al carico che agisce sul sensore.
L'Amplificatore di tensione di carica tipo 5073B... converte il segnale di carica in un segnale di tensione a bassa impedenza. Copre sia segnali lenti e quasi statici sia processi dinamici. A seconda della variante, è possibile collegare fino a quattro sensori contemporaneamente.
Il 5073B... combina il collaudato routing dei segnali analogici con la connessione IIoT parallela e l'elaborazione remota dei dati, fornendo solide prestazioni su entrambi i percorsi. L'interfaccia utente web consente la visualizzazione dei dati di misura e fornisce un accesso sicuro e comodo alle numerose opzioni di configurazione, quali min/max, rms, valori integrali, filtro passa-basso e passa-alto, valutazioni e canali virtuali.
Grazie all'ampia gamma di funzioni, il 5073B è adatto alla maggior parte delle installazioni che richiedono segnali analogici e comunicazione via Ethernet.
L'aggiornamento della licenza IIoT sblocca i protocolli OPC-UA e MQTT per lo streaming dei dati e la parametrizzazione.