Amplificatori di carica multicanale, amplificatori di tensione, da ±2000 a ±20000 pC / 5159A

5159A
Questi Amplificatori di tensione di carica multicanale convertono il segnale di carica dei Sensori di pressione della cavità piezoelettrici e il segnale delle Termocoppie in un segnale di tensione proporzionale o in un segnale digitale secondo EUROMAP 75 con protocollo in tempo reale Varan. Questi amplificatori sono stati sviluppati per l'uso industriale con macchine per lo stampaggio a iniezione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Amplificatore di carica e termocoppia
- Uscita analogica o digitale
- Le versioni digitali sono collegabili in cascata
- Uscita di commutazione auto-ottimizzante opzionale (opzione SLP)
- Custodia industriale con protezione IP54
La famiglia di amplificatori di carica multicanale tipo 5159A comprende uno o quattro ingressi di segnale di carica per sensori di pressione della cavità piezoelettrica. Gli amplificatori dotati di due ingressi per sensori di temperatura sono dotati di due ingressi per segnali di carica per sensori di pressione della cavità piezoelettrica. Oltre al tradizionale connettore monocanale di tipo BNC, gli amplificatori di carica a quattro canali dispongono anche di una tecnologia a cavo multicanale. Sono disponibili due tipi principali: uno analogico e uno digitale. Le varianti analogiche hanno un'uscita di tensione pari a 0 ... 10 V e le varianti digitali, secondo EUROMAP 75, sono disponibili come interfaccia per lo Stampaggio a iniezione. Per le versioni digitali è disponibile il protocollo Ethernet in tempo reale Varan con connettori bus che consentono il collegamento in cascata. L'opzione SLP (Switch Level Processing: uscita del punto di commutazione auto-ottimizzante) rileva automaticamente il riempimento volumetrico dello stampo e, a ogni ciclo, invia un segnale di controllo alla pressa a iniezione. Lo stampo deve essere dotato di un Sensore di pressione della cavità vicino alla porta.
Caricamento in corso
Caricamento in corso