Amplificatori di carica Palmare, tester di isolamento e monitor di trasmettitori con acquisizione dei dati, fino a 3 canali / 5811A

5811A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Display touchscreen da 4,3" per una semplice configurazione e controllo
- I pulsanti tattili per i comandi principali consentono l'utilizzo con i guanti
- Acquisizione dei dati integrata fino a 50 kSps per Canale
- Ingresso trigger / uscita analogica per l'interazione con sistemi esterni
- Alloggiamento robusto con protezione IP54 per ambienti difficili
- Batteria integrata, ricaricabile e sostituibile
- Porta USB-C per la ricarica della batteria e lo scambio di dati
Gli Amplificatori di carica/tester di isolamento Palmare Tipo 5811A00 e Tipo 5811A01 possono essere utilizzati ovunque si misurino grandezze meccaniche con sensori piezoelettrici. Per gli ambienti e le applicazioni in cui l'uso di un amplificatore di carica alimentato dalla rete elettrica in combinazione con un computer host per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati del segnale di misura non è adatto, i dispositivi alimentati a batteria possono svolgere questo compito.
L'Amplificatore di carica Palmare Tipo 5811A00 funge anche da strumento di servizio per testare l'isolamento delle catene di misura piezoelettriche (sensore e cavo) nell'ambito della regolare manutenzione per verificare la qualità del sensore e del cavo.
La variante 5811A01 può essere utilizzata per il monitoraggio di trasmettitori, dispositivi Kistler IO-Link o qualsiasi dispositivo con uscita analogica a ±10 V. I due connettori M12 della variante Tipo 5811A01 possono essere configurati come ingresso trasmettitore, ingresso analogico o SDCI, rendendo questo dispositivo adatto a misure multicanale.
Il Palmare 5811A00 combina le funzioni di un Amplificatore di carica e di un tester di isolamento in un unico dispositivo?
Sì, il Palmare 5811A00 offre entrambe le funzioni in un unico dispositivo. È possibile optare per un singolo dispositivo con funzione di Amplificatore di carica o di Tester di isolamento, oppure combinare entrambe le funzioni in un unico dispositivo. Le funzioni non acquistate originariamente con il dispositivo possono essere acquistate a posteriori e attivate tramite una licenza software. Ciò significa che la gamma di funzioni del dispositivo può essere facilmente ampliata in qualsiasi momento.
Per quanto tempo è possibile utilizzare il dispositivo Palmare 5811A a batteria?
L'autonomia tipica della batteria è di 8-11 ore. Per il Palmare Tipo 5811A01 l'autonomia della batteria si riduce se i sensori vengono alimentati tramite il dispositivo portatile.
Per quanto tempo è possibile registrare i dati con il palmare tipo 5811A?
Il tempo massimo di registrazione dipende principalmente dal numero di canali, dalla frequenza di campionamento e dal formato dei dati. Ad esempio, un singolo canale campionato a 50 kSps e memorizzato in formato mdf può essere registrato per un massimo di 4,5 ore. Per altre configurazioni, consultare la scheda tecnica.
Qual è il grado di protezione dei dispositivi palmari Tipo 5811A?
I dispositivi palmari Tipo 5811A sono conformi alla classe di protezione IP 54 in conformità alla norma DIN EN 60529 e soddisfano quindi i consueti standard industriali.
Posso utilizzare i dispositivi palmari tipo 5811A con i guanti?
Per utilizzare il touchscreen con i guanti sono necessari guanti compatibili con il touchscreen. Tuttavia, i dispositivi Palmare possono essere utilizzati anche con normali guanti da lavoro, utilizzando i pulsanti di azione sul lato del dispositivo per le azioni più comuni:
- Accensione/spegnimento
- Misurazione/Ripristino
- Avvio/arresto della registrazione o salvataggio dei risultati