Amplificatori per termocoppie multicanale per stampaggio a iniezione, da 2 a 8 canali, 0 ... 10 V / 2205B
2205B
Gli amplificatori di tensione per termocoppie del tipo 2205B amplificano il segnale dei sensori di temperatura in un segnale di tensione normalizzato di 0 ... 10 V.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Supporto di 2, 4 o 8 canali
- Campo di misura: 0 ... 400°C
- Collegamento simultaneo di diversi tipi di termocoppia
- Termocoppia tipo K, J, N
- Temperatura di esercizio fino a 125°C
- Sviluppato per l'uso nello stampaggio a iniezione
Gli amplificatori per termocoppie del tipo 2205B amplificano il segnale di un sensore di temperatura in un segnale di tensione normalizzato di 0 ... 10 V. Sono stati sviluppati per applicazioni industriali e ottimizzati per l'uso con i sensori di temperatura ComoNeo tipo 5887A e Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso