Asse elettromeccanico NCFH, servo pressa con motore ad albero cavo e design compatto / 2151B

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B

2151B

Il modulo di giunzione NC NCFH Tipo 2151B (in due dimensioni) con Sensore di forza piezoelettrico integrato per forze nominali di 1 ... 60 kN è eccellente per l'uso in processi di assemblaggio e giunzione monitorati dallo spostamento della forza. Ideale per applicazioni con spazi di installazione ridotti e requisiti dinamici elevati.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Dinamica eccezionale (velocità fino a 700 mm/s)
  • Due dimensioni coprono il campo di misura di 1 ... 60 kN
  • Design compatto senza cintura
  • Compensazione attiva della compressione di processo per un posizionamento preciso
  • Encoder assoluto, elimina la determinazione del punto di riferimento
  • Manutenzione particolarmente ridotta

I moduli amplificatori di carica NC NCFH Tipo 2151B sono costituiti da una robusta custodia con sensore di spostamento, encoder assoluto integrato, sensore piezoelettrico di forza di trazione/compressione e amplificatore di carica. Le forze di compressione o di tensione che colpiscono il sensore creano una carica elettrica proporzionale nell'elemento di misurazione triassiale, che viene convertita in un segnale analogico di tensione dall'Amplificatore di carica integrato. Il motore di azionamento è un servomotore CA ad albero cavo commutato elettricamente, controllato da un servoamplificatore. Questo servoamplificatore fornisce una velocità costante indipendentemente dal carico. Sono supportate funzioni standard come la pressatura a blocchi, la pressatura in posizione, la pressatura controllata dalla forza e il posizionamento intermedio. Il modulo di Asse elettromeccanico NCFH può essere utilizzato con il servoamplificatore IndraDrive in combinazione con maXYmos NC tipo 5847. La comunicazione tra IndraDrive e maXYmos NC avviene in tempo reale tramite SERCOS III. A bordo sono disponibili diverse interfacce slave per bus di campo per il controllo da parte del cliente. A scelta del cliente, con il maXYmos NC si possono utilizzare PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o anche EtherCAT. I dati di qualità possono essere trasmessi tramite l'interfaccia Ethernet attraverso diversi protocolli ed è possibile eseguire una visualizzazione tramite VNC o un backup dei dati.

Caricamento in corso
Caricamento in corso