Blocchi di montaggio in delrin da utilizzare con l'accelerometro orientabile IEPE tipo 8775A / 8475AK01
8475AK01
I blocchi di montaggio tipo 8475AK01 sono utilizzati insieme all'accelerometro tipo 8775A per consentire l'orientamento del sensore in qualsiasi direzione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Montato in modo adesivo
- Realizzato in Delrin
- Rendere il tipo 8775A liberamente orientabile
- Dimensioni: 15,24 x 19,05 x 19,05 mm (0,600 x 0,750 x 0,750 pollici)
I blocchi di montaggio tipo 8475AK01 sono utilizzati insieme all'accelerometro tipo 8775A per consentire al sensore di essere orientato in qualsiasi direzione perpendicolare al connettore del sensore. Questi blocchi di montaggio sono adesivi per facilitare il fissaggio a qualsiasi superficie.
Caricamento in corso
Caricamento in corso